Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | € 5,9723 |
50 + | € 2,0947 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Terminer | Polyamide noir |
---|---|
Couleur | Noir |
Matière du loquet | Zamak |
Type de poignée | Poignée de fermeture à soulever et tourner |
Inclut | Nothing Included |
Type de clé | Pas de clé |
Hauteur de l'enceinte | 25.0 mm |
Hauteur de l'enceinte | 0.984 in |
Longueur de poignée | 83.5 mm |
Longueur de poignée | 3.287 in |
Largeur de poignée | 36.0 mm |
Largeur de poignée | 1.417 in |
Longueur du trou de montage | 50.0 mm |
Longueur du trou de montage | 1.969 in |
Largeur du trou de montage | 25.0 mm |
Largeur du trou de montage | 0.984 in |
Emprise | 25.0 mm |
Emprise | 0.984 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer