Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 - 49 | € 8,6788 |
50 - 499 | € 4,0761 |
500 + | € 3,8921 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Terminer | Polyamide noir |
---|---|
Couleur | Noir |
Matière du loquet | Nylon |
Type de poignée | Poignée actionnée par levier |
Type de clé | Pas de clé |
Hauteur de l'enceinte | 15.0 mm |
Hauteur de l'enceinte | 0.591 in |
Longueur de poignée | 53.3 mm |
Longueur de poignée | 2.098 in |
Longueur du trou de montage | 18.2 mm |
Longueur du trou de montage | 0.717 in |
Largeur du trou de montage | 15.2 mm |
Largeur du trou de montage | 0.598 in |
Emprise | 43.0 mm |
Emprise | 1.693 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer