Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 99 | € 36,38 |
100 + | € 18,4735 |
Couleur | Noir |
---|---|
Terminer | Revêtement poudre noire |
Matière du loquet | Zamac |
Matière de came | Zamac |
Matière logement | Zamac |
Style de loquet | Compression |
Type de poignée | Poignée actionnée par clé hexagonale 4 mm |
Forme de tête | Hexagonal |
Type de clé | Clé hexagonale 4,0 mm |
Longueur du trou de montage | 16.2 mm |
Longueur du trou de montage | 0.638 in |
Emprise | 9.6 - 46.0 mm |
Emprise | 0.378 - 1.811 in |
Compression maximale | 4.0 mm |
Compression maximale | 0.157 in |
Diamètre de l'enceinte | 23.0 mm |
Diamètre de l'enceinte | 0.906 in |
Hauteur de l'enceinte | 21.7 mm |
Hauteur de l'enceinte | 0.854 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer