Menu Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

Type 2 MSPM. Fabriqué en nylon 6/6 naturel, RMS-01 Mini supports de circuit imprimé à verrouillage double qui se clipsent facilement dans des trous. Peuvent être utilisés pour maintenir ensemble deux circuits imprimés ou une seule carte sur un châssis.
Code article:

MSPM-4-01

5438 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,192
5000 - 9999 € 0,1768
10000 + € 0,1671
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 192,00

1000 x € 0,192

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Afficher plus

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à deux broches sans verrouillage
Type de fixation de trou B Fixation à deux broches avec verrouillage
Diamètre du corps 4.6 mm
Diamètre trou A 3.2 mm
Diamètre trou B 3.2 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 3.6 mm
Longueur entretoise 6.4 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter