Menu Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

Type 1 MDLSPK1. Ce support circuit imprimé double clipsable permet d'empiler fermement deux cartes à la distance souhaitée sans avoir besoin d'outils supplémentaires, ce qui permet de gagner du temps dans le montage. Fabriqué en nylon 6/6 naturel UL94 V0, RMS-19.
Code article:

MDLSPK1-02M-19

896 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,2065
5000 - 9999 € 0,189
10000 + € 0,1795
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 206,50

1000 x € 0,2065

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à verrou en forme de goutte
Type de fixation de trou B Fixation à verrou en forme de goutte
Diamètre du corps 4.6 mm
Diamètre trou A 2.5 mm
Diamètre trou B 2.5 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 2.0 mm
Longueur entretoise 2.0 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter