Menu Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

Type 8 LCBS-8. Assurez la sécurité nécessaire à votre application avec ce support de circuit imprimé verrouillable qui s'installe sans outil. L'embase à ailettes lui confère une stabilité accrue. Fabriqué en nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01.
Code article:

LCBS-8-5-01

4982 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,1506
5000 - 9999 € 0,1437
10000 + € 0,1363
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 150,60

1000 x € 0,1506

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à baïonnette avec verrouillage
Type de fixation de trou B Fixation à verrouillage pointe de flèche
Diamètre du corps 7.1 mm
Diamètre trou A 4.0 mm
Diamètre trou B 4.8 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 5.6 mm
Longueur entretoise 7.9 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter