Menu Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm PA UL94 V-0 Naturel

TYPE 7 LCBS-7. Assurez la sécurité nécessaire à votre application avec ce support de circuit imprimé verrouillable qui s'installe sans outil. L'embase à ailettes lui confère une stabilité accrue. Fabriqué en nylon 6/6 naturel UL94 V0, RMS-19.
Code article:

LCBS-7-18-19

En cours de production For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,1732
5000 - 9999 € 0,1652
10000 + € 0,1568
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 173,20

1000 x € 0,1732

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à baïonnette avec verrouillage
Type de fixation de trou B Fixation à verrouillage pointe de flèche
Diamètre du corps 7.1 mm
Diamètre trou A 4.0 mm
Diamètre trou B 4.8 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 5.6 mm
Longueur entretoise 28.6 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter