Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 499 | € 0,6407 |
500 - 999 | € 0,4915 |
1000 + | € 0,3935 |
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à deux broches sans verrouillage |
Type de fixation de trou B | Fixation à deux broches avec verrouillage |
Diamètre trou A | 3.8 mm |
Diamètre trou A | 0.15 in |
Diamètre trou B | 3.8 mm |
Diamètre trou B | 0.15 in |
Hauteur de tête de verrouillage B | 3.6 mm |
Hauteur de tête de verrouillage B | 0.142 in |
Longueur entretoise | 28.5 mm |
Longueur entretoise | 1.122 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer