Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2869 |
5000 - 9999 | € 0,2582 |
10000 + | € 0,2324 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation en angle encliquetable |
Type de fixation de trou B | Fixation à fermeture par cliquet |
Longueur de bras | 1.5 mm |
Longueur de bras | 0.059 in |
Longueur du dôme | 11.9 mm |
Longueur du dôme | 0.469 in |
Largeur du dôme | 9.5 mm |
Largeur du dôme | 0.374 in |
Hauteur de tête de verrouillage A | 5.3 mm |
Hauteur de tête de verrouillage A | 0.209 in |
Hauteur de tête de verrouillage B | 5.8 mm |
Hauteur de tête de verrouillage B | 0.228 in |
Épaisseur panneau Plage A | 1.6 mm |
Épaisseur panneau Plage A | 0.063 in |
Épaisseur panneau Plage B | 1.6 mm |
Épaisseur panneau Plage B | 0.063 in |
Longueur entretoise | 11.1 mm |
Longueur entretoise | 0.437 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Code produit | 3926909790 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Diamètre trou B | 9.5 mm |
Diamètre trou B | 0.374 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer