Quantité | Prix unitaire |
---|---|
40 - 399 | € 0,7762 |
400 + | € 0,3504 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière complète | Polyéthylène basse densité |
---|---|
Terminer | Poli |
Couleur | Noir |
Forme de tête | Rond |
Style d'installation | Installation par pression |
Griffes métalliques | Non |
Épaisseur tête | 6.0 mm |
Épaisseur tête | 0.236 in |
Hauteur d'insert | 20.1 mm |
Hauteur d'insert | 0.791 in |
Diamètre de tube extérieur compatible | 60.0 mm |
Diamètre de tube extérieur compatible | 2.362 in |
Plage d'épaisseur de paroi compatible | 3.5 - 5.0 mm | 0.138 - 0.197 in |
Code produit | 3923509000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer