Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 + | € 4,6167 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière | Acier inoxydable |
---|---|
Terminer | Nickelé |
Type de poignée | Poignée à anneau de traction |
Longueur du filetage du corps | 20.0 mm |
Longueur du filetage du corps | 0.787 in |
Force finale d'extrémité | 18.0 N |
Force finale d'extrémité | 18.0 N |
Force d'extrémité initiale | 6.0 N |
Force d'extrémité initiale | 6.0 N |
Diamètre de l'embout | 5.5 mm |
Diamètre de l'embout | 0.217 in |
Projection d'embout | 6.0 mm |
Projection d'embout | 0.236 in |
Largeur totale | 24.0 mm |
Largeur totale | 0.945 in |
Taille de filetage du goujon | 6.0 |
Taille du filetage du corps | M10 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer