Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | € 2,84 |
10 - 19 | € 2,56 |
20 - 49 | € 2,41 |
50 + | € 2,27 |
Type de filetage | Mâle/Femelle |
---|---|
d1 | 30.0 |
h1 | 25.0 |
d2 | M8 |
l1 | 20.0 |
Compression max | 5.0 |
Axial load max. kgf | 85.0 |
Radial load max. kgf | 10.0 |
Matière complète | Rubber on silver zinc plated steel |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer