Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | € 0,0567 |
1000 - 1999 | € 0,0497 |
2000 + | € 0,0443 |
Dimensions de coupe transversale | 0.75-1 mm² |
---|---|
Diamètre intérieur | 1.6 mm |
Diamètre intérieur | 0.063 in |
Longueur au centre du trou | 11.0 mm |
Longueur au centre du trou | 0.433 in |
Diamètre extérieur | 3.2 mm |
Diamètre extérieur | 0.126 in |
Largeur totale | 6.0 mm |
Largeur totale | 0.236 in |
Longueur du tube | 5.0 mm |
Longueur du tube | 0.197 in |
Code produit | 7415390000 |
Type | Non isolée |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer