Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 + | € 0,8039 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de carte compatible | 16.0 mm |
---|---|
Épaisseur de carte compatible | 0.63 in |
Ø trou | 20.5 mm |
Ø trou | 0.807 in |
Longueur sous tête | 12.5 mm |
Longueur sous tête | 0.492 in |
Diamètre extérieur | 20.5 mm |
Diamètre extérieur | 0.807 in |
Hauteur totale | 12.5 mm |
Hauteur totale | 0.492 in |
Diamètre de vis | 13.7 mm |
Diamètre de vis | 0.539 in |
Longueur filetage | 16.0 mm |
Longueur filetage | 0.63 in |
Profondeur de vis | 8.0 mm |
Profondeur de vis | 0.315 in |
Matière complète | Alliage zinc |
Matière | Alliage zinc |
Couleur | Naturel |
Terminer | Nickelé |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer