Quantité | Prix unitaire |
---|---|
25 + | € 6,5937 |
Épaisseur de feuille | 2.5 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.098 in |
Diamètre du trou de montage | 6.5 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.256 in |
Longueur totale | 138.0 mm |
Longueur totale | 5.433 in |
Épaisseur totale | 10.5 mm |
Épaisseur totale | 0.413 in |
Largeur totale | 89.0 mm |
Largeur totale | 3.504 in |
Couleur | Noir |
Terminer | Revêtement poudre noire |
Inclut | Fasteners not included |
Forme de feuille | Flèche |
Enfoncement du trou de montage | Plate |
Forme de trou de montage | Trou traversant |
Mode de montage | Fastener Nuts, Screw/Bolts |
Orientation de montage | Universelle |
Style de montage | Montage en surface |
Nombre de trous de montage | 6 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Amovible | Fixe |
Code produit | 8302100090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer