Quantité | Prix unitaire |
---|---|
50 - 149 | € 6,9634 |
150 + | € 6,4397 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de feuille | 2.5 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.098 in |
Diamètre du trou de montage | 6.5 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.256 in |
Longueur totale | 138.0 mm |
Longueur totale | 5.433 in |
Épaisseur totale | 10.3 mm |
Épaisseur totale | 0.406 in |
Largeur totale | 85.0 mm |
Largeur totale | 3.346 in |
Couleur | Argent |
Terminer | Poli |
Inclut | Fasteners not included |
Forme de feuille | Flèche |
Matière complète | Inox 304 ; inox 303 |
Enfoncement du trou de montage | Plate |
Forme de trou de montage | Trou traversant |
Mode de montage | Écrous ; vis / boulons |
Orientation de montage | Universelle |
Style de montage | Montage en surface |
Nombre de trous de montage | 6 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Code produit | 8302100090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer