Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 19 | € 85,2517 |
20 + | € 34,9587 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de feuille | 5.0 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.197 in |
Distance de compensation | 40.0 mm |
Distance de compensation | 1.575 in |
Longueur totale | 120.0 mm |
Longueur totale | 4.724 in |
Épaisseur totale | 20.5 mm |
Épaisseur totale | 0.807 in |
Largeur totale | 100.0 mm |
Largeur totale | 3.937 in |
Matière de came | Zamac |
Terminer | Revêtement poudre noire |
Matière complète | Zamac |
Type de charnière | HVAC Adjustable Hinge |
Matière du loquet | Zamac |
Forme de feuille | Rectangulaire |
Matière | Alliage zinc |
Enfoncement du trou de montage | Fraisé |
Forme de trou de montage | Rond |
Mode de montage | Open Hole |
Orientation de montage | Main gauche |
Style de montage | Montage en surface |
Nombre de trous de montage | 6 |
Matière de l'axe | Acier |
Rotation | 180° |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer