Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | € 21,9942 |
25 + | € 10,8273 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de feuille | 6.0 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.236 in |
Distance de compensation | 40.0 mm |
Distance de compensation | 1.575 in |
Longueur totale | 97.0 mm |
Longueur totale | 3.819 in |
Épaisseur totale | 20.0 mm |
Épaisseur totale | 0.787 in |
Largeur totale | 60.0 mm |
Largeur totale | 2.362 in |
Matière de came | Zamac |
Terminer | Revêtement poudre noire |
Matière complète | Zamak |
Type de charnière | Charnière HVAC réglable |
Matière du loquet | Zamac |
Forme de feuille | Arrondi |
Matière | Zamac |
Enfoncement du trou de montage | Fraisé |
Forme de trou de montage | Rond |
Orientation de montage | Universelle |
Style de montage | Montage en surface |
Nombre de trous de montage | 6 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Rotation | 180° |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer