Menu Rechercher

Charnières à joint coulissant

En stock

La charnière à joint coulissant permet de détacher une porte montée sur une armoire parce qu'elle peut être divisée entre la goupille et les ailerons.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 resultaten
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité Orientation de montage Matière Épaisseur totale Ajouter au panier
€ 7,4537 - € 7,4537 60 En stock
Main gauche
Acier inoxydable
12.0 mm
€ 2,9627 - € 2,9627 En cours de production
Main gauche
Acier
12.0 mm
€ 2,9627 - € 2,9627 24 En stock
Main droite
Acier
2.5 mm
€ 7,4537 - € 7,4537 8 En stock
Main droite
Acier inoxydable
12.0 mm
Paumelle Main gauche 80.0 mm 80.0 mm Acier inoxydable

429940002E

Gamme de prix
€ 7,4537 - € 7,4537

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    80.0 mm
  • Épaisseur totale
    12.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Mode de montage
    Screw In
Paumelle Main gauche 80.0 mm 80.0 mm Acier

429963002E

Gamme de prix
€ 2,9627 - € 2,9627

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    80.0 mm
  • Épaisseur totale
    12.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Terminer
    Zingué
Paumelle Main droite 80.0 mm 80.0 mm Acier

429963001E

Gamme de prix
€ 2,9627 - € 2,9627

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    80.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.5 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Terminer
    Zingué
Paumelle Main droite 80.0 mm 80.0 mm Acier inoxydable

429940001E

Gamme de prix
€ 7,4537 - € 7,4537

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    80.0 mm
  • Épaisseur totale
    12.0 mm
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Mode de montage
    Screw In