Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | € 44,5532 |
50 + | € 22,4896 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de feuille | 3.2 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.126 in |
Longueur totale | 35.0 mm |
Longueur totale | 1.378 in |
Épaisseur totale | 10.0 mm |
Épaisseur totale | 0.394 in |
Largeur totale | 30.0 mm |
Largeur totale | 1.181 in |
Enfoncement du trou de montage | Fraisé |
Forme de trou de montage | Rond |
Nombre de trous de montage | 4 |
Terminer | Transparent |
Forme de feuille | Rectangulaire |
Couple réglable | Ajustable |
Type de charnière | Countersink Through Hole |
Type | Countersink Through Hole |
Matière du corps | Aluminium |
Matière complète | Aluminium |
Code produit | 7616999099 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer