Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | € 64,33 |
10 - 19 | € 57,90 |
20 - 49 | € 54,68 |
50 + | € 51,46 |
Taille du rail | 15.0 |
---|---|
l1 | 58.6 |
h1 | 28.0 |
l2 | 40.2 |
w1 | 34.0 |
l3 | 26.0 |
h2 | 3.3 |
h3 | 6.0 |
h4 | 13.0 |
d1 | M4 |
h5 | 6.0 |
d2 | 4.5 |
h6 | 9.5 |
w2 | 26.0 |
w3 | 15.0 |
w4 | 9.5 |
l4 | 5.0 |
l5 | 60.0 |
d3 | 7.5 |
Mx Nm | 137.0 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer