Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | € 77,42 |
10 - 19 | € 69,68 |
20 - 49 | € 65,81 |
50 + | € 61,94 |
Taille du rail | 25.0 |
---|---|
l1 | 79.2 |
h1 | 36.0 |
l2 | 57.5 |
w1 | 70.0 |
l3 | 45.0 |
h2 | 5.8 |
h4 | 19.2 |
d1 & h3 | M8 x 10.1 |
d2 | 6.8 |
w2 | 57.0 |
w3 | 23.0 |
w4 | 23.5 |
l4 | 12.2 |
l5 | 60.0 |
d3 & h5 | 11.0x9.0 |
Mx Nm | 447.0 |
My Nm | 358.0 |
Mz Nm | 358.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 25.25 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer