Menu Rechercher

Cache vis cruciforme M3 PEBD Marron

This screw cap fits securely into the top of pozidriv head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from brown LDPE.
Code article:

119000368103

19397 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + € 0,0382
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 38,20

1000 x € 0,0382

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de composant Cache-vis cruciforme
Style d'installation Installation par pression
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Marron
Tailles de vis compatible (toutes) M3
Diamètre total 13.0 mm
Hauteur totale 4.5 mm
Diamètre intérieur du bouchon 10.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter