Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 1 | € 456,8243 |
2 + | € 217,5354 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type | Double femelle 13,0 mm |
---|---|
Hauteur | 100.0 mm |
Hauteur | 3.937 in |
Longueur | 168.0 mm |
Longueur | 6.614 in |
Longueur de la base | 168.0 mm |
Longueur de la base | 6.614 in |
Distance entre les trous de fixation | 90.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 3.543 in |
Couleur | Noir |
Code produit | 4016999190 |
Largeur totale | 100.0 mm |
Largeur totale | 3.937 in |
Longueur totale | 200.0 mm |
Longueur totale | 7.874 in |
Mode de montage | Rectangulaire double mâle |
Matière complète | Acier ; caoutchouc |
Hauteur de la base | 100.0 mm |
Hauteur de la base | 3.937 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer