Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 2 | € 208,88 |
3 - 4 | € 177,55 |
5 - 9 | € 167,10 |
10 + | € 156,66 |
Pour rail | L1010.09 |
---|---|
h1 | 10.0 |
l1 | 17.0 |
w1 | 20.0 |
h2 | 2.7 |
h3 | 5.35 |
l2 | 11.0 |
w2 | 15.0 |
w3 | 9.0 |
d1 | M3 |
d2 | 8.0 |
Force de maintien kgf | 100.0 |
Couple de serrage à Nm | 0.17 |
Matière | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer