Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 2 | € 213,93 |
3 - 4 | € 181,84 |
5 - 9 | € 171,14 |
10 + | € 160,45 |
Diamètre d'arbre | 40.0 |
---|---|
h1 | 45.0 |
l1 | 68.0 |
w1 | 108.0 |
w2 | 86.0 |
w3 | 56.5 |
h2 | 53.0 |
h3 | 20.0 |
h4 | 34.5 |
h5 | 95.0 |
l2 | 11.0 |
d1 | M12 |
d2 | M10 |
Couple de serrage à Nm | 17.0 |
Force de maintien kN | 2000.0 |
Matière | Aluminium |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer