Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 2 | € 205,01 |
3 - 4 | € 174,26 |
5 - 9 | € 164,01 |
10 + | € 153,76 |
Diamètre d'arbre | 25.0 |
---|---|
h1 | 30.0 |
l1 | 52.0 |
w1 | 78.0 |
w2 | 60.0 |
w3 | 38.5 |
h2 | 38.0 |
h3 | 16.0 |
h4 | 25.0 |
h5 | 63.0 |
l2 | 9.0 |
d1 | M10 |
d2 | M8 |
Couple de serrage à Nm | 7.0 |
Force de maintien kN | 1200.0 |
Matière | Aluminium |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer