Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | € 696,15 |
5 - 9 | € 661,34 |
10 - 19 | € 626,54 |
20 + | € 591,73 |
h1 | 45.5 |
---|---|
h2 | 37.6 |
h3 | 32.3 |
d1 +0.000|-0.050 | 132.9 |
Poids g | 6795.0 |
d3 min | 29.3 |
d4 | M16 |
d5 | 19.3 |
Stock d2 | 175.0 |
h4 | 7.9 |
r1 on PCD | M6 at 118.1 |
Couple de serrage max. Nm | 280.0 |
Force de maintien kN | 44.5 |
Expansion à partir du diamètre détendu max. | 0.5 |
Matière | Acier doux |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer