Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | € 126,80 |
5 - 9 | € 120,46 |
10 - 19 | € 114,12 |
20 + | € 107,78 |
h1 | 39.6 |
---|---|
h2 | 31.8 |
h3 | 27.0 |
d1 +0.000|-0.050 | 75.5 |
Poids g | 775.0 |
d3 min | 29.3 |
d4 | M16 |
d5 | 21.4 |
Stock d2 | 51.5 |
h4 | 7.9 |
r1 on PCD | M5 at 63.9 |
Couple de serrage max. Nm | 280.0 |
Force de maintien kN | 44.5 |
Expansion à partir du diamètre détendu max. | 0.4 |
Matière | Acier doux |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer