Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | € 90,24 |
5 - 9 | € 85,73 |
10 - 19 | € 81,22 |
20 + | € 76,70 |
h1 | 31.8 |
---|---|
h2 | 25.4 |
h3 | 20.6 |
d1 +0.000|-0.050 | 56.0 |
Poids g | 317.0 |
d3 min | 23.0 |
d4 | M12 |
d5 | 20.3 |
Stock d2 | 35.3 |
h4 | 6.4 |
r1 on PCD | M4 at 45.5 |
Couple de serrage max. Nm | 150.0 |
Force de maintien kN | 26.2 |
Expansion à partir du diamètre détendu max. | 0.4 |
Matière | Acier doux |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer