Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | € 56,41 |
5 - 9 | € 53,59 |
10 - 19 | € 50,77 |
20 + | € 47,95 |
h1 | 24.9 |
---|---|
h2 | 19.0 |
h3 | 15.0 |
d1 +0.000|-0.050 | 37.5 |
Poids g | 204.0 |
d3 min | 13.5 |
d4 | M8 |
d5 | 13.2 |
Stock d2 | 20.0 |
h4 | 5.9 |
r1 on PCD | M3 at 29.0 |
Couple de serrage max. Nm | 34.0 |
Force de maintien kN | 11.1 |
Expansion à partir du diamètre détendu max. | 0.4 |
Matière | Acier doux |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer