Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | € 53,00 |
5 - 9 | € 50,35 |
10 - 19 | € 47,70 |
20 + | € 45,05 |
h1 | 21.8 |
---|---|
h2 | 16.0 |
h3 | 15.0 |
d1 +0.000|-0.050 | 29.7 |
Poids g | 59.0 |
d3 min | 7.1 |
d4 | M4 |
d5 | 7.2 |
Stock d2 | 12.4 |
h4 | 5.9 |
r1 on PCD | M3 at 21.0 |
Couple de serrage max. Nm | 5.0 |
Force de maintien kN | 4.2 |
Expansion à partir du diamètre détendu max. | 0.3 |
Matière | Acier doux |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer