Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | € 68,41 |
10 - 19 | € 61,569 |
20 - 49 | € 58,1485 |
50 - 99 | € 54,728 |
100 + | € 51,3075 |
Matière de la poignée | Polyamide |
---|---|
Couleur de la poignée | Orange |
d1 | 15.0 |
d2 | M5 |
d3 | 6.0 |
h1 | 69.0 |
h4 | 26.0 |
h5 | 15.5 |
W1 | 34.0 |
w2 | 51.0 |
W3 | 12.5 |
W4 | 20.0 |
W5 | 15.0 |
W6 | 25.0 |
Allowable holding torque max. Nm | 5.0 |
Allowable sliding torque max. Nm | 500.0 |
Matière | Polyamide |
Code produit | 8466209800 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer