Quantité | Prix unitaire |
---|
d1 | M8 |
---|---|
d2 | 16.9 |
l1 | 16.0 |
l2 | 6.0 |
l3 min | 8.0 |
w1 | 6.6 |
w2 ±0.2 | 8.0 |
w3 | 8.9 |
A/F | 5.0 |
Couple de serrage max. Nm | 20.0 |
Force de maintien kN | 2.70 |
Poids g | 9.10 |
Matière | Acier trempé |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer