Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 99 | € 4,7112 |
100 - 249 | € 4,24 |
250 - 749 | € 3,7689 |
750 + | € 3,2978 |
Pour filetage d1 | M8 |
---|---|
Panel t1±8% | 2.0 |
d2 | 13.0 |
H1 | 4.0 |
l1 | 2.0 |
D3 | 20.0 |
Diamètre bille installation d4 | 13.0 |
d6 | 15.5 |
Jauge de tôle | 14 |
Matière | Aluminium |
Code produit | 8483608090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer