Menu Rechercher

Bride de retenue de vis captive M3 2.0 Aluminium

La bride de maintien des vis captives est conçue pour maintenir les vis en place et éviter qu'elles ne soient perdues ou égarées dans les applications où elles sont fréquemment remplacées. Elle est utilisée dans les secteurs de l'électronique et de l'automobile pour éviter d'endommager les circuits électroniques et les pièces délicates. Fabriquée en aluminium.
Code article:

20252199

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 3,016
100 - 249 € 2,7144
250 - 749 € 2,4128
750 + € 2,1112
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 3,02

1 x € 3,016

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour filetage d1 M3
Panel t1±8% 2.0
d2 5.0
H1 1.5
l1 2.0
D3 7.5
Diamètre bille installation d4 5.0
d6 6.0
Jauge de tôle 14
Matière Aluminium
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter