Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 399 | € 3,0288 |
400 + | € 2,7898 |
Filetage | M8 |
---|---|
Longueur filetage | 16.0 mm |
Longueur filetage | 0.63 in |
Diamètre de bouton | 39.5 mm |
Diamètre de bouton | 1.555 in |
Hauteur bouton (mm) | 14.0 mm |
Hauteur bouton (mm) | 0.551 in |
Hauteur totale | 42.5 mm |
Hauteur totale | 1.673 in |
Diamètre de la tige | 17.0 mm |
Diamètre de la tige | 0.669 in |
Hauteur de la tige | 12.5 mm |
Hauteur de la tige | 0.492 in |
Couleur | Noir |
Matière du filetage | Acier zingué |
Type de montage | Mâle |
Matière du bouton | PP |
Code produit | 3926300090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer