Quantité | Prix unitaire |
---|---|
25 - 799 | € 1,7753 |
800 + | € 1,7437 |
Filetage | M8 |
---|---|
Longueur filetage | 16.0 mm |
Longueur filetage | 0.63 in |
Diamètre de bouton | 25.0 mm |
Diamètre de bouton | 0.984 in |
Hauteur bouton (mm) | 11.0 mm |
Hauteur bouton (mm) | 0.433 in |
Hauteur totale | 35.0 mm |
Hauteur totale | 1.378 in |
Diamètre de la tige | 16.0 mm |
Diamètre de la tige | 0.63 in |
Hauteur de la tige | 8.0 mm |
Hauteur de la tige | 0.315 in |
Couleur | Noir |
Terminer | Mat |
Matière du filetage | Acier zingué |
Type de montage | Mâle |
Matière du bouton | PA |
Code produit | 3926300090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer