Quantité | Prix unitaire |
---|---|
50 - 499 | € 0,4419 |
500 - 12499 | € 0,2104 |
12500 + | € 0,189 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre du moyeu | 9.1 mm |
---|---|
Diamètre du moyeu | 0.358 in |
Hauteur du moyeu | 1.5 mm |
Hauteur du moyeu | 0.059 in |
Diamètre de bouton | 9.7 mm |
Diamètre de bouton | 0.382 in |
Hauteur bouton (mm) | 5.8 mm |
Hauteur bouton (mm) | 0.228 in |
Price per piece incl VAT | 0.5348 EUR |
Filetage | M3 |
Terminer | Sans finition |
Matière de l'insert | Aluminium |
Type d'insert | Trou traversant |
Couleur de bouton | Black |
Matière du bouton | Acétal |
Matière du goujon | Sans objet |
Code produit | 3926300090 |
Couleur | Noir |
Matière du filetage | Aluminium |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer