Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | € 6,5246 |
Filetage | M12 |
---|---|
Diamètre de bouton | 51.6 mm |
Diamètre de bouton | 2.031 in |
Hauteur bouton (mm) | 38.1 mm |
Hauteur bouton (mm) | 1.5 in |
Diamètre de la tige | 19.1 mm |
Diamètre de la tige | 0.752 in |
Longueur filetage | 17.0 mm |
Longueur filetage | 0.669 in |
Couleur | Noir |
Code produit | 3926300090 |
Style de bouton | Rond en forme de champignon |
Type de montage | Insert |
Matière du bouton | Phénolique |
Mode de montage | Extrémité simple conique mâle |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer