Quantité | Prix unitaire |
---|---|
400 - 3999 | € 0,2101 |
4000 + | € 0,1167 |
Couleur | Rouge |
---|---|
Matière complète | Polyéthylène basse densité |
Direction de traction | Latéral |
Compatible aux filetages normalisés (tous) | UNF, UNC, BSP, Métrique |
Tailles de filetage compatibles (tous) | 3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20 |
Longueur sous tête | 8.0 mm |
Longueur sous tête | 0.315 in |
Longueur totale | 47.0 mm |
Longueur totale | 1.85 in |
Longueur d'onglet | 17.0 mm |
Longueur d'onglet | 0.669 in |
Code produit | 3923509000 |
Compatible aux filetages normalisés | UNF |
Compatible aux filetages normalisés | UNC |
Compatible aux filetages normalisés | BSP |
Compatible aux filetages normalisés | Métrique |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer