Menu Rechercher

Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Gris

Bouchon d'évent fabriqué en caoutchouc nitrile, copolymère acrylique, gris RAL 7001 PA 5-V2. Permet à l'air de passer par les évents mais bloque l'humidité et la saleté. Évite à la pression de monter à l'intérieur du boîtier. Évite les défaillances d'étanchéité ou les problèmes d'accès causés par les différences de pressions
Code article:

34002738E

En cours de production For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 17,3138
100 + € 8,7393
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 17,31

1 x € 17,3138

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Style d'installation Filetage court
Filetage M20
Longueur filetage 10.0 mm
Diamètre de filetage 20.0 mm
Diamètre total 24.0 mm
Hauteur totale 12.5 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter