Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | € 0,5903 |
Couleur | Naturel |
---|---|
Diamètre du trou de montage | 2.5 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.098 in |
Profondeur totale | 13.0 mm |
Profondeur totale | 0.512 in |
Largeur totale | 7.3 mm |
Largeur totale | 0.287 in |
Matière complète | Polyamide 6.6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Filetage | M2.5 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer