Menu Rechercher

Arbre 8.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

8Ø Les arbres aluminium sont des composants polyvalents, amagnétiques et légers. Ils sont utilisés avec une douille céramique autolubrifiante. Ils peuvent supporter des charges lourdes et fonctionnent sans déformation ou défaillance dans des circonstances difficiles. Les arbres peuvent supporter des températures comprises entre -130 °C et +200 °C.
Code article:

20333744

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +31 (0) 497 572 002 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.nl
Qté par sac standard :

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h6 8.0
l1 1250.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Matière Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter