Menu Rechercher

Arbre 8.0 100.0 +0,-9 Aluminium

8Ø Aluminium Shaft are a versatile, non-magnetic, and lightweight components. It is used with self-lubricating ceramic bushing. It can bear heavy loads and function without deformation or failure under harsh circumstances. The shaft can withstand temperatures ranging from -130° C to +200° C.
Code article:

20333522

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +31 (0) 497 572 002 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.nl
Qté par sac standard :

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h6 8.0
l1 100.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Matière Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter