Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(4 Tuotteet)
EDPM-ulkovuoraus- ja tiivisteteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta, sillä on erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, se muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.
Tekniset tiedot:
Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta, sillä on erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, se muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Sopii näihin käyttökohteisiin; LVI, kodinkoneet, rakennus ja yleinen kokoaminen.
Pienitiheyksinen PVC:stä valmistettu ulkovuorausteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta, sillä on erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, se muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Tekniset tiedot-: Liima: pysyvä akryylipohjainen paineherkkä liima. Testimenetelmä: ASTM D1667 Tiheys (lb/ft3): 7 Puristuksen kesto: 2 psi. Puristusvaste: (50 %) 8 maks. Käyttölämpötila: Kumipohjainen-40 - 180F Syttyvyys FMVSS 302 Käytöt. LVI-laitteet. Rakennusala. Yleiskokoonpanot. Hyötyajoneuvot/Täysperävaunut/Kuorma-autot.
Erittäin tiheä uretaanista valmistettu (Poron) ulkovuorausteippi on avoimen kennon vaahtomuovia, jolla on suljetun kennon ominaisuudet puristettuna. Sillä on hyvin matala puristuksenkesto, se vaimentaa iskuja hyvin ja siitä vapautuu vain vähän kaasua. Liima: Pysyvä kumipohjainen tai pysyvä akryylipohjainen paineherkkä liima. Kumipohjaisissa liimoissamme on venymätön taustakalvo. Testimenetelmä: ASTM D3574 Tiheys (lb/ft3): 15 Puristuksen kesto: 4-8 psi Puristusvaste: (50 %) 10 maks. Käyttölämpötila: Kumipohjainen: -20 F - 150 F; akryylipohjainen: -20 F - 190 F Syttyvyys: FMVSS 302; UL94 HBF ; 3/16 Sähkökotelot. Pääsyluukut/-paneelit. Tuuletusrakojen ja -aukkojen tiivistys. Valaistus. LVI-kotelot. Elektroniikka.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa