Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Matalakupukanta Ruuvit

 (6 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Hanki kupukantaiset tiivisteruuvit

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Tiivisteruuveissa on tiivisteominaisuus, joka takaa turvallisen ja vesitiiviin liitännän useisiin käyttökohteisiin, mikä minimoi tärinästä tai liikkeestä aiheutuvaa löystymistä. Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden pääsyn taaten turvallisen ja luotettavan liitännän.

Tiivisteruuveja käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.

Tässä tiivisteruuvien mallistossa on matalakupukanta ja Phillips-kierre. Phillips-kierre on suositelluin tyyppi, sillä se tarjoaa hyvän kierteen hallinnan asennuksen aikana. Näissä ruuveissa on lisäksi O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty kannan ja liitospinnan väliin turvallisemman tiivistyksen takaamiseksi. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa korroosionkestävyyden, ja lisäksi ne ovat hieman magneettisia.

  • Materiaali: Ruostumaton teräs
  • AISI 303, 1.4305
  • Vetolujuus: 550 N/mm²

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Itseporautuvat ja itsetunkeutuvat ruuvit - kupukanta

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Terävä kärki, jotta ruuvi voi porautua paneeliin. Tämä nopeuttaa työtä ja vähentää kiinnitykseen vaadittua manuaalista työtä.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kiinnitysruuvi - tasakanta

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on tasakanta ja Torx-avain. Torx-avaimet tarjoavat positiivisen ja nopeasti sijoitettavan tavan, joka siirtää vääntömomentin vähemmällä laskevalla paineella. Ne tarjoavat myös hyvän kiinnitysulkoasun, joka sopii ihanteellisesti viimeisteltyihin tuote-esittelyihin.

Nämä ruuvit ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. M8-koossa on pienempi Torx. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen - Yleisesti ISO 14583 -standardin mukainen. Kiinnitysruuveja käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.

Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.

  • Materiaali: ruostumaton teräs
  • AISI 303, 1.4305
  • Vetolujuus: 550 N/mm²
  • Koekuormitus vähintään: 190 N/mm²

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Koneruuvit - kartio

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Matalakupukantaiset koneruuvit on suunniteltu käytettäviksi monissa eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, elektroniikan kokoonpanossa ja koneen kokoonpanossa. Sen muotoilu mahdollistaa ruuvin tasaisen asettumisen pintaan kiinnityksen jälkeen, mikä tarjoaa tasaisen ja viimeistellyn ulkomuodon.

Toisin kuin tavallisten ruuvien kohdalla koneruuvit ovat kestävämpiä ja lujia, mikä tekee niistä täydelliset korroosion, korkeiden lämpötilojen ja muiden kemikaalien tai sääolosuhteiden kestoon. Sitä käytetään yleisesti koneen kokoonpanossa, mukaan lukien elektroniikan, autoteollisuuden ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Materiaali: Nailon, ruostumaton teräs, niukkahiilinen teräs, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Väri: väritön, ruskea, kirkas, beige
  • Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Shoulder Screws - Pan Head

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.

This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.

  • It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
  • It has a pan head that is slightly domed and a flat bearing.
  • It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance.
Material: 303 Stainless Steel

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

itsekierteittävät kupukantaiset ruuvit

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Kupukantaiset itsekierteittävät ruuvit voidaan asentaa Phillips-päistä ruuvimeisseliä. Ne sopivat hyvin ohuiden peltilaattojen yhdistämiseen. Valmistettu 45 % lasitäytetystä polyftaaliamidista, musta pinnoite.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)