Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(75 Tuotteet)
Nämä juoksuille varustetut lineaarikiskot ovat lineaarisen liikkeen laakereita. Ne koostuvat yleensä peruskiskosta, liukulohkosta ja liikkuvista osista. Pohjakisko on läpikarkaistu, ja sen päällä olevat vierintäosat liikkuvat, ja liukulohko pitää vierintäosat kytkettyinä liikkuvaan kappaleeseen.
Näitä kiskoja käytetään kohteissa, jotka vaativat suurta tarkkuutta, pientä kitkaa ja tasaisia liikkeitä. Ne kestävät dynaamisia kuormituksia ja ottavat samalla huomioon iskun, tärinän, korroosionkestävyyden ja väsymisen.
Yleisesti ottaen kelkat toimitetaan kiskoille yksittäin. Jotta kelkka voidaan asettaa kiskoille, tuo se kiskoille ja liu´uta se kiskon päälle. Näitä käytetään laajalti suuren kuormituksen ja tarkkuuden sovelluksissa kaikkialla teollisuudessa, kuten lääkinnällisissä laitteissa, puolijohdetuotantolaitteissa ja teollisuusautomaatiolaitteissa..
These Ball and Socket Joints with sealing caps are used to connect two components in numerous ways. It has little friction and wear, assuring long-lasting performance for smooth operations.
They are made up of a ball that fits into a socket, allowing the two sections to move freely relative to each other. In most ball and socket joints, the ball is positioned on a spindle that spins within a housing. The housing is typically affixed to each of the two components being combined. A sealing cap is connected to the housing to prevent dust, debris, and other particles from entering the joint and causing damage.
It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
These Male Heavy Duty Rods end with Integral Spherical Plain Bearing and are used to connect two rods, cables, or other components. They are made up of a threaded male stud on one end and an integrated spherical plain bearing on the other. The spherical plain bearing allows for angular misalignment and accepts radial and axial loads, making it ideal for applications requiring flexibility and load-carrying capabilities.
The rod end ball moves on a plastic bearing shell made of a glass fibre-filled nylon/Teflon composite. This design ensures a maintenance-free rod end. Heavy-duty plain-bearing rod ends feature less initial movement friction and almost no clearance. Another advantage of the plastic substance is that it can absorb numerous foreign particles, preventing harm.
It is threaded into the corresponding component. It can also endure temperatures ranging from -30C to +60C without losing load capacity. Higher temperatures lower load capacity. It is utilised in steering systems, suspension systems, and linkages for automotive, construction, and industrial automation applications.
These Cylinders are designed to dampen shocks, and absorb and dissipate vibrations, reducing the impact on surrounding equipment or structures.
By effectively dampening vibrations, anti-vibration cylinders help improve equipment performance, reliability, and lifespan. Furthermore, the dampening action of these cylinders helps to minimise the noise created by vibrations, resulting in a calmer and more comfortable working environment.
They should never be mounted in tension but in even load and should only be utilised in axial or radial directions. They are often used in machinery, compressors, air conditioning units, and light engineering equipment.
Kuusiokantaiset asetusruuvit voidaan kiristää tai löysätä kuusiotyökalulla.
These Ball and Socket Joints may be used to join two components in various ways. It is strong and long-lasting, guaranteeing dependable performance even under enormous loads. It allows for efficient and accurate movement, ensuring smooth operation and reducing friction.
It has a ball-shaped end and a socket-shaped housing, giving it a lot of mobility and flexibility. Its design allows rotation and angular motion, making it perfect for multidirectional applications.
It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
These Ball and Socket Joints with flat housings are used to connect two items together. The joints' ball and socket system allows for smooth and flexible movement in numerous directions. The flat part of the housing aids installation by allowing a spanner to grip the part.
The ball and socket provide long-lasting performance and smooth operation by reducing friction and wear in connecting components by allowing flexibility where there are offsets.
It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
These Flanged Aluminium Carriages are a type of linear bearing that is particularly useful for heavy loads in a range of applications where they guide and support linear motion. Their rails are made of contoured aluminium with two hardened stainless steel shafts pressed to act as the runner block balls' raceways.
-The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.
It works well in harsh conditions or weight critical applications since it is more lightweight and corrosion-resistant than steel ones. It can be used in various applications, including machinery, aerospace, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.
These Flanged Linear bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. It comprises of a steel linear bushing inside a flanged aluminium housing providing a great surface area to mount to.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
The open bearing carriages are only for use with shaft support rails. It can withstand temperatures from 20C to +80C. However, steel ball retainers can be provided for higher temperature applications up to +120C without end seals. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
Tiivisteruuveissa on tiivisteominaisuus, joka takaa turvallisen ja vesitiiviin liitännän useisiin käyttökohteisiin, mikä minimoi tärinästä tai liikkeestä aiheutuvaa löystymistä. Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden pääsyn taaten turvallisen ja luotettavan liitännän.
Tiivisteruuveja käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.
Tässä tiivisteruuvien mallistossa on matalakupukanta ja Phillips-kierre. Phillips-kierre on suositelluin tyyppi, sillä se tarjoaa hyvän kierteen hallinnan asennuksen aikana. Näissä ruuveissa on lisäksi O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty kannan ja liitospinnan väliin turvallisemman tiivistyksen takaamiseksi. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa korroosionkestävyyden, ja lisäksi ne ovat hieman magneettisia.
Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä ventilointiominaisuuksilla, jotka mahdollistavat kierteisen reiän alle jääneiden kaasujen karkaamisen ytimen läpi. Se tarjoaa ilmavirtaa käyttökohteen tai kokoonpanon sisällä lämmön tai kosteuden ehkäisemiseksi. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV- ja UV-järjestelmille, sillä keskireikäjärjestelmä vähentää virtuaalista vuotoa korkeista imujärjestelmistä.
Tässä ventiloitujen ruuvien mallistossa on upotettu konekanta ja kuusikulmainen kierre. Kuusikulmaiset kierteet sopivat tarkkaan kokoonpanoon ja kun tarjolla on rajallinen pinta-ala. Ne sopivat ihanteellisesti tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
These Female Heavy Duty Rods join two rods, cables, or other components and end with an Integral Spherical Plain Bearing. They comprise a female threaded housing and an integrated spherical plain bearing. The spherical plain bearing supports both radial and axial loads. It allows for angular misalignment, making it ideal for applications requiring flexibility and load-carrying capabilities.
The rod end ball is supported by a plastic bearing shell constructed of glass fibre-filled nylon/Teflon composite. This design assures a rod end that requires no maintenance. Plain-bearing rod ends have minimal initial movement friction and nearly no clearance. Another benefit of the plastic composition is that it can absorb many foreign particles, thus reducing injury.
It offers a long-lasting finish that is resistant to corrosion and wear. The female threaded housing makes it simple to connect to a corresponding component. It can also withstand temperatures ranging from -30C to +60C while maintaining load capacity. Higher temperatures lower load capacity. It is utilised in steering systems, suspension systems, and linkages for automotive, construction, and industrial automation. applications
Tässä kantaruuvien valikoimassa on kuusiokolo. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä. Näitä kantaruuveja on saatavana kahdella matalan pään vaihtoehdolla.
Ensimmäinen vaihtoehdoista auttaa vähentämään ruuvin yleistä pään korkeustilaa, mikä tarkoittaa, ettei upotusta tarvita, toisin kuin litteäpäisille ruuveille. Toisessa vaihtoehdossa on erittäin matala pää, eikä se tarvitse upotettua sijoitusreikää. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella välyksellä.
Kantaruuveja käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nevit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
Tämän kiinnitysaluslevyjen valikoiman sisähalkaisijassa on erittäin matala kierre. Se tarkoittaa, että ne voidaan ruuvata päälle, ja kun kierteet on ylitetty, ne eivät irtoa kiinnitysruuvista tai -pultista.
Kiinnitysruuvi- ja aluslevykokoonpanon asentaminen;
1) Aseta kiinnitysruuvi paneelireikään.
2) Kierrä aluslevy ruuviin kierteisen osan yli, joka pitää ruuvin kiinni paneelissa.
Aluslevyt on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
Kiinnitysruuvit ovat turvallisia liitoskiinnikkeitä, jotka on suunniteltu pysymään kiinni komponentissa, johon ne on asennettu, vaikka ne löystyisivät. Tämä tarjoaa käyttömukavuutta, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä useissa käyttökohteissa. Ne ovat suosittu valinta käyttötarkoituksiin, joissa ruuvit on irrotettava usein tai joissa turvallisuus on etusijalla. Nämä ruuvit pysyvät tiukasti paikoillaan eivätkö löysty kokoonpanossa. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Tässä kiinnitysruuvien mallistossa on kupukanta ja torx-kanta. Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla. Ne ovat erinomainen kiinnitysvaihtoehto paneeleille, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - tavallisesti ISO 14583, mikä edellyttää, että kiinnikkeet pysyvät kiinni kiinteissä suojissa tai sovelluksissa, kun ne irrotetaan.
Ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä on korroosionkestävää ja lievästi magneettista.
Muista, että koska näiden ruuvien karan halkaisija on pienempi, niitä ei saa kiristää samalla kierrekoolla varustetulle identtiselle ruuville ehdotettuun momenttiin.
Kiinnitysruuvit ovat turvallisia liitoskiinnikkeitä, jotka on suunniteltu pysymään kiinni komponentissa, johon ne on asennettu, vaikka ne löystyisivät. Tämä tarjoaa käyttömukavuutta, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä useissa käyttökohteissa. Ne ovat suosittu valinta käyttötarkoituksiin, joissa ruuvit on irrotettava usein tai joissa turvallisuus on etusijalla. Nämä ruuvit pysyvät tiukasti paikoillaan eivätkö löysty kokoonpanossa. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Tässä kiinnitysruuvien mallistossa on uppokanta ja kuusikulmainen kierre. Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 1207, mikä edellyttää, että kiinnikkeet pysyvät kiinni kiinteissä suojissa tai sovelluksissa, kun ne irrotetaan.
Ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä on korroosionkestävää ja lievästi magneettista.
Muista, että koska näiden ruuvien karan halkaisija on pienempi, niitä ei saa kiristää samalla kierrekoolla varustetulle identtiselle ruuville ehdotettuun momenttiin.
Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on pyöreä kanta ja kuusiokolo. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä.
Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen - Yleisesti ISO 1207 -standardin mukainen. Kiinnitysruuveja käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.
Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on tasakanta ja Torx-avain. Torx-avaimet tarjoavat positiivisen ja nopeasti sijoitettavan tavan, joka siirtää vääntömomentin vähemmällä laskevalla paineella. Ne tarjoavat myös hyvän kiinnitysulkoasun, joka sopii ihanteellisesti viimeisteltyihin tuote-esittelyihin.
Nämä ruuvit ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. M8-koossa on pienempi Torx. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen - Yleisesti ISO 14583 -standardin mukainen. Kiinnitysruuveja käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.
Kiinnitysruuvin lukkoaluslevy on vaihtoehto paneelin kierteitykselle tai kiinnitysaluslevyn käytölle. Lukkoaluslevy on kiinnitetty paneeliin takomalla kanta upotettuun reikään.
Tämän jälkeen kiinnitysruuvi kierretään yksinkertaisesti lukkoaluslevyn läpi ja se kiinnittyy paneeliin.
Lukkoaluslevyt on valmistettu joko ruostumattomasta teräksestä, jolla on hyvä korroosionsietokyky, tai alumiinista, jolla on hyvä lämmönjohtavuus.
Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on kantapää ja kuusiokolo. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä.
Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen - Yleisesti ISO 4762 -standardin mukainen. Kiinnitysruuveja käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.
Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on ohut pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen.
Niitä käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nevit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.
Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on ohut pää ja urallinen kolo. Uralliset kolot hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskeutuvaa painetta ohjainosille verrattuna upotettuihin aukkoihin. Asianmukaisesti kiinnitettyä terää olisi käytettävä liusumisen minimoimiseksi.
Nämä ruuvit ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen. Niitä käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nevit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.
Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on pitkä pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen.
Niitä käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nevit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.
Matalakupukantaiset koneruuvit on suunniteltu käytettäviksi monissa eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, elektroniikan kokoonpanossa ja koneen kokoonpanossa. Sen muotoilu mahdollistaa ruuvin tasaisen asettumisen pintaan kiinnityksen jälkeen, mikä tarjoaa tasaisen ja viimeistellyn ulkomuodon.
Toisin kuin tavallisten ruuvien kohdalla koneruuvit ovat kestävämpiä ja lujia, mikä tekee niistä täydelliset korroosion, korkeiden lämpötilojen ja muiden kemikaalien tai sääolosuhteiden kestoon. Sitä käytetään yleisesti koneen kokoonpanossa, mukaan lukien elektroniikan, autoteollisuuden ja teollisuuden käyttökohteissa.
Kuin kartio- tai pyöreäkantaiset ruuvit mutta kuperalla kannalla.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa