Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(4 Tuotteet)
Matalakupukantaiset koneruuvit on suunniteltu käytettäviksi monissa eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, elektroniikan kokoonpanossa ja koneen kokoonpanossa. Sen muotoilu mahdollistaa ruuvin tasaisen asettumisen pintaan kiinnityksen jälkeen, mikä tarjoaa tasaisen ja viimeistellyn ulkomuodon.
Toisin kuin tavallisten ruuvien kohdalla koneruuvit ovat kestävämpiä ja lujia, mikä tekee niistä täydelliset korroosion, korkeiden lämpötilojen ja muiden kemikaalien tai sääolosuhteiden kestoon. Sitä käytetään yleisesti koneen kokoonpanossa, mukaan lukien elektroniikan, autoteollisuuden ja teollisuuden käyttökohteissa.
Tasakantaiset ruuvit on tarkoitettu ruuvattavaksi upporeikään. Sopii hyvin moneen käyttökohteeseen.
Upotettavat koneruuvit sopivat erinomaisesti kohteisiin, jossa kanta ei saa jäädä pinnan ulkopuolelle
These miniature rail carriages are a compact and versatile solution for achieving precise linear motion in small-scale applications. They're perfect for applications that need accurate placement and fluid movement in constrained places due to their small size, or applications requiring corrosion resistance as they are made from stainless steel.
The rails' 45 contact gothic arch design guarantees similar load capabilities in all directions. These rails move smoothly and feature a low coefficient of friction and break-away forces. It can sustain large weights, is resistant to corrosion, and is resilient to wear and tear.
Carriages come with a plastic dummy rail. It should be mounted by putting the dummy rail up against the end of the real rail and sliding it from one to the other. It is capable of withstanding temperatures between -40C and +80C. Used in different applications, including medical devices, pharmaceuticals, small automation systems, and optical equipment.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa