Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(23 Tuotteet)
Tiivisteruuveissa on tiivisteominaisuus, joka takaa turvallisen ja vesitiiviin liitännän useisiin käyttökohteisiin, mikä minimoi tärinästä tai liikkeestä aiheutuvaa löystymistä. Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden pääsyn taaten turvallisen ja luotettavan liitännän.
Tiivisteruuveja käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.
Tässä tiivisteruuvien mallistossa on matalakupukanta ja Phillips-kierre. Phillips-kierre on suositelluin tyyppi, sillä se tarjoaa hyvän kierteen hallinnan asennuksen aikana. Näissä ruuveissa on lisäksi O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty kannan ja liitospinnan väliin turvallisemman tiivistyksen takaamiseksi. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa korroosionkestävyyden, ja lisäksi ne ovat hieman magneettisia.
Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä ventilointiominaisuuksilla, jotka mahdollistavat kierteisen reiän alle jääneiden kaasujen karkaamisen ytimen läpi. Se tarjoaa ilmavirtaa käyttökohteen tai kokoonpanon sisällä lämmön tai kosteuden ehkäisemiseksi. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV- ja UV-järjestelmille, sillä keskireikäjärjestelmä vähentää virtuaalista vuotoa korkeista imujärjestelmistä.
Tässä ventiloitujen ruuvien mallistossa on upotettu konekanta ja kuusikulmainen kierre. Kuusikulmaiset kierteet sopivat tarkkaan kokoonpanoon ja kun tarjolla on rajallinen pinta-ala. Ne sopivat ihanteellisesti tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tässä kantaruuvien valikoimassa on kuusiokolo. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä. Näitä kantaruuveja on saatavana kahdella matalan pään vaihtoehdolla.
Ensimmäinen vaihtoehdoista auttaa vähentämään ruuvin yleistä pään korkeustilaa, mikä tarkoittaa, ettei upotusta tarvita, toisin kuin litteäpäisille ruuveille. Toisessa vaihtoehdossa on erittäin matala pää, eikä se tarvitse upotettua sijoitusreikää. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella välyksellä.
Kantaruuveja käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nevit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
Tämän kiinnitysaluslevyjen valikoiman sisähalkaisijassa on erittäin matala kierre. Se tarkoittaa, että ne voidaan ruuvata päälle, ja kun kierteet on ylitetty, ne eivät irtoa kiinnitysruuvista tai -pultista.
Kiinnitysruuvi- ja aluslevykokoonpanon asentaminen;
1) Aseta kiinnitysruuvi paneelireikään.
2) Kierrä aluslevy ruuviin kierteisen osan yli, joka pitää ruuvin kiinni paneelissa.
Aluslevyt on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
Kiinnitysruuvit ovat turvallisia liitoskiinnikkeitä, jotka on suunniteltu pysymään kiinni komponentissa, johon ne on asennettu, vaikka ne löystyisivät. Tämä tarjoaa käyttömukavuutta, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä useissa käyttökohteissa. Ne ovat suosittu valinta käyttötarkoituksiin, joissa ruuvit on irrotettava usein tai joissa turvallisuus on etusijalla. Nämä ruuvit pysyvät tiukasti paikoillaan eivätkö löysty kokoonpanossa. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Tässä kiinnitysruuvien mallistossa on kupukanta ja torx-kanta. Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla. Ne ovat erinomainen kiinnitysvaihtoehto paneeleille, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - tavallisesti ISO 14583, mikä edellyttää, että kiinnikkeet pysyvät kiinni kiinteissä suojissa tai sovelluksissa, kun ne irrotetaan.
Ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä on korroosionkestävää ja lievästi magneettista.
Muista, että koska näiden ruuvien karan halkaisija on pienempi, niitä ei saa kiristää samalla kierrekoolla varustetulle identtiselle ruuville ehdotettuun momenttiin.
Kiinnitysruuvit ovat turvallisia liitoskiinnikkeitä, jotka on suunniteltu pysymään kiinni komponentissa, johon ne on asennettu, vaikka ne löystyisivät. Tämä tarjoaa käyttömukavuutta, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä useissa käyttökohteissa. Ne ovat suosittu valinta käyttötarkoituksiin, joissa ruuvit on irrotettava usein tai joissa turvallisuus on etusijalla. Nämä ruuvit pysyvät tiukasti paikoillaan eivätkö löysty kokoonpanossa. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Tässä kiinnitysruuvien mallistossa on uppokanta ja kuusikulmainen kierre. Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 1207, mikä edellyttää, että kiinnikkeet pysyvät kiinni kiinteissä suojissa tai sovelluksissa, kun ne irrotetaan.
Ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä on korroosionkestävää ja lievästi magneettista.
Muista, että koska näiden ruuvien karan halkaisija on pienempi, niitä ei saa kiristää samalla kierrekoolla varustetulle identtiselle ruuville ehdotettuun momenttiin.
Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on pyöreä kanta ja kuusiokolo. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä.
Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen - Yleisesti ISO 1207 -standardin mukainen. Kiinnitysruuveja käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.
Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on kantapää ja kuusiokolo. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä.
Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen - Yleisesti ISO 4762 -standardin mukainen. Kiinnitysruuveja käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.
Matalakupukantaiset koneruuvit on suunniteltu käytettäviksi monissa eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, elektroniikan kokoonpanossa ja koneen kokoonpanossa. Sen muotoilu mahdollistaa ruuvin tasaisen asettumisen pintaan kiinnityksen jälkeen, mikä tarjoaa tasaisen ja viimeistellyn ulkomuodon.
Toisin kuin tavallisten ruuvien kohdalla koneruuvit ovat kestävämpiä ja lujia, mikä tekee niistä täydelliset korroosion, korkeiden lämpötilojen ja muiden kemikaalien tai sääolosuhteiden kestoon. Sitä käytetään yleisesti koneen kokoonpanossa, mukaan lukien elektroniikan, autoteollisuuden ja teollisuuden käyttökohteissa.
Kuin kartio- tai pyöreäkantaiset ruuvit mutta kuperalla kannalla.
Levytyylinen kanta viistolla ulkoreunalla
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Tasakantaiset ruuvit on tarkoitettu ruuvattavaksi upporeikään. Sopii hyvin moneen käyttökohteeseen.
Upotettavat koneruuvit sopivat erinomaisesti kohteisiin, jossa kanta ei saa jäädä pinnan ulkopuolelle
Pyöreäkantaruuvit sopivat kohteisiin, missä kannan ei tule jäädä näkyviin. Näissä kannoissa on sylinterimäinen ulkoreuna
Tiivisteruuveissa on tiivisteominaisuus, joka takaa turvallisen ja vesitiiviin liitännän useisiin käyttökohteisiin, mikä minimoi tärinästä tai liikkeestä aiheutuvaa löystymistä. Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden pääsyn taaten turvallisen ja luotettavan liitännän.
Tiivisteruuveja käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.
Tämä tiivisteruuvien mallisto on varustettu kupukannalla ja kuusiokulmaisella hylsypäällä, ja siinä on O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty pään ja liitospinnan väliin tiivistyksen viimeistelemiseksi. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka takaa hyvän korroosionkestävyyden, ja joka on hieman magneettinen.
Muoviset kuusiokantapultit ja -ruuvit ovat erinomaisia kiinnikkeitä materiaalien mekaaniseen kiinnitykseen. Ne ovat kevyitä ja kestävät korroosiota, öljyä, hankausta ja useimpia kemikaaleja. • Viittaa ISO 4017, NF EN 24017 ja DIN 933 -standardeihin vain ohjeellisissa tarkoituksissa.
Asennetaan kuusioavaimella
These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.
It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.
The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.
These miniature rail carriages are a compact and versatile solution for achieving precise linear motion in small-scale applications. They're perfect for applications that need accurate placement and fluid movement in constrained places due to their small size, or applications requiring corrosion resistance as they are made from stainless steel.
The rails' 45 contact gothic arch design guarantees similar load capabilities in all directions. These rails move smoothly and feature a low coefficient of friction and break-away forces. It can sustain large weights, is resistant to corrosion, and is resilient to wear and tear.
Carriages come with a plastic dummy rail. It should be mounted by putting the dummy rail up against the end of the real rail and sliding it from one to the other. It is capable of withstanding temperatures between -40C and +80C. Used in different applications, including medical devices, pharmaceuticals, small automation systems, and optical equipment.
Tiivistemutterit ovat kiinnikkeitä, joissa on integroitu tiivistysominaisuus, jonka ansiosta yksikössä yhdistyvät mutterin toiminnallisuus ja tiivistysosa. Nämä mutterit tarjoavat luotettavaa suojausta helpottaen samalla kokoonpanoprosessia ja poistaen tarpeen tiivistyksen lisäosille. Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden sisäänpääsyn tarjoten kaksisuuntaisen tiivistyksen.
Tähän tiivistemuttereiden valikoimaan sisältyy O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty ruuvin ja liitososan väliin. Sopivat -100 C - +260 C lämpötiloihin ja ovat uudelleenkäytettäviä.
Tiivistemuttereita käytetään kaapeissa tai auto- ja kone- ja sähköteollisuudessa.
Ventiloituja aluslevyjä käytetään ventiloitujen ruuvien kanssa tehostamaan kaasujen nopeaa poistoa umpinaisista kierteitetyistä rei´istä. Aluslevyt ovat yleinen vaihtoehto HV- ja UV-järjestelmille, sillä keskireikäjärjestelmä vähentää virtuaalista vuotoa korkeista imujärjestelmistä.
Tässä ventiloitujen ruuvien valikoimassa on kantapää ja kuusiokolo. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä.
Ruuvien ontto ydin toimii tuuletusjärjestelmänä. Valikoima on DIN 912:n mukainen (keskireiällä). Ne on valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden, hyvän voimakkuuden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa